Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

T58SS

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket, Stainless steel, T shape, 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket
Catalog Number
T58SS
UPC
662276160347
Product Length/Depth
10.19 in
Product Height
2.8 in
Product Width
3.8 in
Product Weight
5.84 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18.1-04

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Stainless steel
Shape
T
Trade size
1-1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.