Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

T68

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, T shape, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
T68
UPC
782274628202
Product Length/Depth
12.25 in
Product Height
5 in
Product Width
3.56 in
Product Weight
7.9 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B
UL50E

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Shape
T
Trade size
2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.