Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

T77

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, T shape, 2-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
T77
UPC
782274628400
Product Length/Depth
12 in
Product Height
5.75 in
Product Width
3.63 in
Product Weight
9.8 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL50E
UL514B

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Shape
T
Trade size
2-1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.