Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TAC16
16A 1200V AC 660V DC INDUSTRIAL FUSE

Fuse-link, low voltage, 16 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, gL/gG, BS

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
TAC16
EAN
5027590512800
UPC
051712392747
Product Length/Depth
134 mm
Product Height
57 mm
Product Width
150 mm
Product Weight
105 g
Compliances
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
16 A
Current type
AC/DC
Mounting dimension
M5
Center-to-center distance of connections
124 mm
Breaking capacity
63 kA
Rated switching capacity
63 kA
Rated voltage AC
1200 V
Rated voltage DC
660 V
Class
Class C gL/gG
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
63 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Connection
Bolt-on
Construction
BS2692-1
Construction size
Other
Fuse shape
Offset bolted tags
Voltage type
AC/DC
Voltage rating
1200 V
Type
Fuse
Application
traction
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.