Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TAC25
25A 1200V AC 660V DC INDUSTRIAL FUSE

Fuse-link, high speed, 25 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, BS

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
TAC25
EAN
5027590512831
UPC
051712392761
Product Length/Depth
139 mm
Product Height
23 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
105.5 g
Certifications
BS 2692-1

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
25 A
Utilization category
Other
Fuse indicator
None
Fuse shape
Offset bolted tags
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
1200 V
Type
Fuse
Application
traction

Exporter les caractéristiques du produit