Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TKF315
315A 660V AC / 460V DC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 315A, AC 660 V, DC 460 V, V88/B3, 53 x 137 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TKF315
EAN
5996516026465
UPC
051712525367
Product Length/Depth
137 mm
Product Height
53 mm
Product Width
53 mm
Product Weight
488 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
KEMA
EAC

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
315 A
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/B3
Current type
AC/DC
Mounting dimension
M8
Center-to-center distance of connections
111 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
660 V
Rated voltage DC
460 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
TKF
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Connection
111 mm fixing centre
Construction
BS88/B3
Construction size
Other
Fuse shape
Center bolted tags
Voltage type
AC/DC
Voltage rating
660 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Fuse system E

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.