Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TM400
400A,AC 660 V,DC 460 V,60x211 mm LV Fuse

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 400A, AC 660 V, DC 460 V, V88/C1, 60 x 211 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TM400
EAN
5996516026588
UPC
051712485289
Product Length/Depth
212 mm
Product Height
60 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
787 g
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
400 A
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/C1
Current type
AC/DC
Mounting dimension
M10
Center-to-center distance of connections
184 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
660 V
Rated voltage DC
460 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
TM
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Connection
133/184 mm fixing centre
Construction
BS88/C1
Construction size
C1
Fuse shape
Center bolted tags
Voltage type
AC/DC
Suitable for
RS400 Red spot fuse holder
Voltage rating
660 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Fuse system E

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.