Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TMC9352

Eaton Crouse-Hinds series TMC cable gland, Metal-clad, TECK corrugated or interlocked steel, or aluminum, Armoured, Aluminum, Outer sheath: 3.02-3.78", General purpose, 3-1/2" NPT, Armor range: 2.95-3.52"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TMC cable gland
Catalog Number
TMC9352
UPC
782274414638
Product Length/Depth
7.01 in
Product Height
5.38 in
Product Width
5.38 in
Product Weight
5.15 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4

Spécifications du produit

Protection type
General purpose
Cable type
Metal-clad, TECK corrugated or interlocked steel, or aluminum
Gland type
Armoured
Material
Aluminum
Armor (min/max)
2.95-3.52"
Outer sheath (min/max)
3.02-3.78"
Thread Size
3-1/2"
Thread type
NPT

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.