Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TMCX165

Eaton Crouse-Hinds series TMCX cable gland,Metal-cladcorrugated,TECK armoured and tray cable,Armoured barrier and non-armoured barrier, Aluminum, Outer Sheath:0.49-0.78", 1/2" NPT,Armor Range:0.44-0.65"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TMCX cable gland
Catalog Number
TMCX165
UPC
782274414669
Product Length/Depth
3.38 in
Product Height
1.38 in
Product Width
1.38 in
Product Weight
0.08 lb
Certifications
UL Listed
CSA Listed

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
4

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.