Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TMT355

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 355A, AC 660 V, 62 x 256 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TMT355
EAN
5996516026632
Product Length/Depth
64 mm
Product Height
64 mm
Product Width
255 mm
Product Weight
785 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
355 A
Fitted with:
Centre bolted tags
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Center-to-center distance of connections
229 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
660 V
Rated voltage DC
460 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
TMT
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Connection
165 mm fixing centre
165/229 mm fixing centre
Construction
BS88
Construction size
Other
Fuse shape
Center bolted tags
Voltage type
AC
Voltage rating
660 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.