Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TP172

Eaton Crouse-Hinds series Switch Box, (1) 1/2", D, set 5/8", 2, NM clamps, 2-1/2", (1) 1/2", Steel, (1) 1/2", Gangable, 12.5 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series switch box
Catalog Number
TP172
UPC
786189101720
Product Length/Depth
2 in
Product Height
3 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.7 lb
Certifications
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Box depth
2-1/2 inch
Depth
2-1/2"
Capacity
12.5 cubic in
Bracket style
D, Set 5/8"
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in
Cable knockouts
2
End Knockouts
(1) 1/2 in
Side knockouts
(1) 1/2 in
Conduit/cable
NM clamps
Material
Steel
Type
Gangable

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.