Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TP216

Eaton Crouse-Hinds series Switch Box, Snap-in, Conduit (no clamps), 2-1/2", (1) 1/2", Steel, (1) 1/2", Ears, Gangable, 12.5 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series switch box
Catalog Number
TP216
UPC
786189102161
Product Length/Depth
2 in
Product Height
3 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.69 lb
Certifications
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Box depth
2-1/2 inch
Depth
2-1/2"
Capacity
12.5 cubic in
Bracket style
Snap-in
End Knockouts
(1) 1/2 in
Side knockouts
(1) 1/2 in
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Material
Steel
Special features
Ears
Type
Gangable

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.