Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TP298

Eaton Crouse-Hinds series Octagon Outlet Box, (1) 1/2", 4", 4, NM clamps, 1-1/2", Steel, (2) 1/2", Fixture rated, 15.5 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series octagon outlet box
Catalog Number
TP298
UPC
786189102987
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.56 lb
Certifications
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Box size
4"
Depth
1-1/2"
Capacity
15.5 cubic in
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in
Cable knockouts
4
Side knockouts
(2) 1/2 in
Conduit/cable
NM clamps
Material
Steel
Special features
Fixture rated

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.