Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TP525PFRED

Eaton Crouse-Hinds series square outlet box, (2) 1/2", (2) 1/2" + 3/4" EKO bottom, 4-11/16" box, Red, Welded, 2-1/8" depth, (6) 1/2" + 3/4" EKO end, Steel, (6) 1/2" + 3/4" EKO side, Ground screw with pigtail lead, 44.0 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square outlet box
Catalog Number
TP525PFRED
UPC
662279176154
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
4 in
Product Width
4 in
Product Weight
1.26 lb
Certifications
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Box size
4-11/16"
Depth
2-1/8"
Capacity
44.0 cubic inch capacity
Construction
Welded
Bottom Knockouts
(2) 1/2", (2) 1/2" + 3/4" EKO
End Knockouts
(6) 1/2" + 3/4" EKO
Side knockouts
(6) 1/2" + 3/4" EKO
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Color
Red
Material
Steel
Special features
Includes ground screw with pigtail lead

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.