Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TP556

Eaton Crouse-Hinds series Square Outlet Box, (3) 1/2", (2) 3/4", 4-11/16", Conduit (no clamps), Drawn, 2-1/8", Steel, (8) 1/2", (4) 3/4", 42.0 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square outlet box
Catalog Number
TP556
UPC
786189105568
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
2.13 in
Product Width
4.69 in
Product Weight
1.04 lb
Certifications
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Box size
4-11/16"
Depth
2-1/8"
Capacity
42 cubic in
Construction
Drawn
Bottom Knockouts
(3) 1/2 in, (2) 3/4 in
Side knockouts
(8) 1/2 in, (4) 3/4 in
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit