Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TP590

Eaton Crouse-Hinds series Square Cover, 4-11/16", Natural, Flat, Two device, Steel, Flat

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square cover
Catalog Number
TP590
UPC
786189105902
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
0.06 in
Product Width
4.69 in
Product Weight
0.21 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Box size
4-11/16"
Configuration
Flat, Two device
Color
Natural
Material
Steel
Type
Flat

Exporter les caractéristiques du produit