Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TP706

Eaton Crouse-Hinds series TP grounding clip, With grounding wire, For grounding switch and outlet boxes using non-metallic sheathed cables

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP grounding clip
Catalog Number
TP706
UPC
786189107067
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.75 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.005 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Special features
Grounding wire
Type
For grounding switch and outlet boxes using non-metallic sheathed cables

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.