Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TP72C62A

Eaton Crouse-Hinds series square cover, 4-11/16" box, Flat, one device, Steel

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square cover
Catalog Number
TP72C62A
UPC
662279175423
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
0.06 in
Product Width
4.69 in
Product Weight
0.3 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Box size
4-11/16"
Configuration
Flat, one device
Material
Steel
Type
Flat

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.