Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TP830

Eaton Crouse-Hinds series Square Outlet Box, (8) 1/2", (4) 3/4", 4", Conduit (no clamps), Drawn, 2-1/8", Steel, (8) 1/2", (4) 3/4", Air plenum, 22.0 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square outlet box
Catalog Number
TP830
UPC
786189108309
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.66 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Box size
4"
Depth
2-1/8"
Capacity
22 cubic in
Construction
Drawn
Bottom Knockouts
(8) 1/2 in, (4) 3/4 in
Side knockouts
(8) 1/2 in, (4) 3/4 in
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Material
Steel
Special features
Air plenum

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.