Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TP877

Eaton Crouse-Hinds series Gang Box Partition, Steel, For 2-1/2" deep box

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series gang box partition
Catalog Number
TP877
UPC
786189108774
Product Length/Depth
0.06 in
Product Height
2.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
0.24 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Steel
Type
For 2-1/2" deep box

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.