Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TPM-7

Eaton Bussmann series TPM telecommunication fuse, 80 Vdc, 7 A, 20 kAIC, Non Indicating, Miniature, Current-limiting

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series TPM telecommunication fuse
Catalog Number
TPM-7
EAN
5027590185332
UPC
051712672337
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
0.001 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.43 lb
Compliances
CE Marked

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
7 A
Interrupt rating
20 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Packaging type
Standard
Voltage rating
80 Vdc
Type
Miniature, Current-limiting
Application
Telecommunications DC power circuit protection

Exporter les caractéristiques du produit