Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TRFP24AD

Eaton TR Series Timing Relay, Pin/octal style terminals, Signal triggered, 24 Vac/dc coil, 50/60 Hz, 10A, 240 Vac/30 Vdc max. allowable load, 2 form C, DPDT (delayed output) contact configuration

Spécifications générales

Product Name
Eaton TR timing relay
Catalog Number
TRFP24AD
UPC
782116149827
Product Length/Depth
3.07 in
Product Height
1.58 in
Product Width
1.42 in
Product Weight
0.235 lb
Compliances
TUV
CE Marked
Certifications
cULus Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Prod load
10A, 240 Vac/30 Vdc
Frequency rating
50-60 Hz
Coil voltage
24 Vac/dc
Operating mode
Signal triggered
Contact configuration
2 form C, DPDT
Terminals
Pin, octal
Series
TR
Functions
ON delay control signal start
Single shot leading edge with control input
Signal ON/OFF delay
Flasher-control signal start
Leading edge OFF
Pause or ON first
Output
Delayed

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.