Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TWP9

Eaton Crouse-Hinds series Thru-Wall Barrier TWP plug, Used with TWB6029

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Thru-Wall Barrier TWP plug
Catalog Number
TWP9
UPC
782274276212
Product Length/Depth
8 in
Product Height
4.75 in
Product Width
6.25 in
Product Weight
3.9 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Used with
TWB6029

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.