Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

UBM200HD

Eaton Crouse-Hinds series UBM conduit U-bolt, Rigid/IMC, Iron, Electrogalvanized finish, 3/8"-16 thread size, 2" trade size

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UBM conduit U-bolt
Catalog Number
UBM200HD
UPC
784564254054
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
2 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.28 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Thread Size
3/8"-16
Trade size
2"
Material
Iron
Finish
Electrogalvanized

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.