Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

UNFL37

Eaton Crouse-Hinds series UNF expansion union, Rigid/IMC, Female, Steel, 1", Long

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNF expansion union
Catalog Number
UNFL37
UPC
782274129167
Product Length/Depth
3.81 in
Product Height
1.69 in
Product Width
1.69 in
Product Weight
1.18 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Long
Gender
Female
Material
Steel
Trade size
1"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.