Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

UNJC232

Eaton Crouse-Hinds series UNJC flexible fixture hanger, 24-48 lb, 3/4" luminaire stem size, Malleable iron, Pendant mount, 3/4" nipple size, Cushion type

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNJC flexible fixture hanger
Catalog Number
UNJC232
UPC
782274647104
Product Length/Depth
8.5 in
Product Height
3.53 in
Product Width
5.2 in
Product Weight
1.83 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2

Spécifications du produit

Mounting Type
Pendant
Type
Cushion
Luminaire rated weight
24-48 lb
Luminaire stem size
3/4"
Material
Malleable iron
Nipple size
3/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.