Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

UNY014

Eaton Crouse-Hinds series UNY union, Rigid/IMC, Male, Feraloy iron alloy, 6"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNY union
Catalog Number
UNY014
UPC
782274647708
Product Length/Depth
6.13 in
Product Height
9.31 in
Product Width
9.31 in
Product Weight
21.45 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Male
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
6"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.