Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

UNY17

Eaton Crouse-Hinds series UNY expansion union, Rigid/IMC, Male, Steel, 1/2", Short

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNY expansion union
Catalog Number
UNY17
UPC
782274129044
Product Length/Depth
2.06 in
Product Height
1.19 in
Product Width
1.19 in
Product Weight
0.45 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Short
Gender
Male
Material
Steel
Trade size
1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.