Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

UNY405

Eaton Crouse-Hinds series UNY union, Rigid/IMC, Male, Feraloy iron alloy, 1-1/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNY union
Catalog Number
UNY405
UPC
782274648200
Product Length/Depth
3.72 in
Product Height
2.94 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
1.91 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Male
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.