Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

UT012AD

Metal shrink boot adaptor for UTO Series, size 12; UT012AD

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT012AD
Product Length/Depth
24.7 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
6 g

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Shielding
Environmental conditions
RoHS
REACH
Flammability rating UL94 V0
Backshell angle
Straight
Backshell type
Shrink Boot Adapter
Shell size
12

Exporter les caractéristiques du produit