Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

UTG18AC

Plastic cable clamp with strain relief, size 18; UTG18AC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau UTG series metal and plastic connector for heavy use
Catalog Number
UTG18AC

Caractéristiques du produit

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
REACH
RoHS
Backshell angle
Straight
Backshell type
Strain Relief
Shell size
18
Cable diameter - max
19 mm
Cable diameter - min
5 mm

Exporter les caractéristiques du produit