Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

UTG610DCG

Plastic sealed plug dustcap, size 10; UTG610DCG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau UTG series metal and plastic connector for heavy use
Catalog Number
UTG610DCG

Caractéristiques du produit

Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Coupling type
1/3 Bayonet
Shell size
10
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C

Exporter les caractéristiques du produit