Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

UTG616DCG

Plastic sealed plug dustcap, size 16; UTG616DCG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau UTG series metal and plastic connector for heavy use
Catalog Number
UTG616DCG

Caractéristiques du produit

Environmental conditions
REACH
Flammability rating UL94 V0
RoHS
Coupling type
1/3 Bayonet
Shell size
16
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C

Exporter les caractéristiques du produit