Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

UTG620DCG

Plastic sealed plug dustcap, size 20; UTG620DCG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau UTG series metal and plastic connector for heavy use
Catalog Number
UTG620DCG

Caractéristiques du produit

Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Coupling type
1/3 Bayonet
Shell size
20
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C

Exporter les caractéristiques du produit