Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

UTG622DCG

Plastic sealed plug dustcap, size 22; UTG622DCG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau UTG series metal and plastic connector for heavy use
Catalog Number
UTG622DCG

Caractéristiques du produit

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
REACH
RoHS
Coupling type
1/3 Bayonet
Shell size
22
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C

Exporter les caractéristiques du produit