Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

UTGX1JC148P

In line receptacle, with cable gland backshell, for 8 male contacts, IP68/69K; UTGX1JC148P

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX1JC148P
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
35.1 mm
Product Width
35.1 mm
Product Weight
34 g

Caractéristiques du produit

Environmental conditions
RoHS
REACH
Flammability rating UL94 V0
Backshell angle
straight
Backshell type
Sealing Gland
Connector accessory option
Delivered with connector
Connector orientation
N
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Not delivered
Contact gender
Pin (Male)
Contact type
Crimp
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
8
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
14
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
In-Line Receptacle
Number Of Contacts
8
Number of cavity #16
0
Number of cavity #20
0
Salt spray
500 hour

Exporter les caractéristiques du produit

Modèlesè 3D

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.