Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

UTGX6JC128SW

Plug, with cable gland backshell, for 8 female contacts, IP68/69K, keying W; UTGX6JC128SW

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX6JC128SW
Product Length/Depth
66.7 mm
Product Height
29.7 mm
Product Width
29.7 mm
Product Weight
37 g

Caractéristiques du produit

Environmental conditions
REACH
Flammability rating UL94 V0
RoHS
Backshell angle
straight
Backshell type
Sealing Gland
Connector accessory option
Delivered with connector
Connector orientation
W
Connector type
Plug
Contact delivery
Not delivered
Contact gender
Socket (Female)
Contact type
Crimp
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
8
Plug type
Straight Plug
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
12
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Number Of Contacts
8
Number of cavity #16
8
Salt spray
500 hour

Exporter les caractéristiques du produit

Modèlesè 3D

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.