Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

UTGX6JC147S

Plug, with cable gland backshell, for 7 female contacts, IP68/69K; UTGX6JC147S

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX6JC147S
Product Length/Depth
71.5 mm
Product Height
34.6 mm
Product Width
34.6 mm
Product Weight
50 g

Caractéristiques du produit

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
RoHS
REACH
Backshell angle
straight
Backshell type
Sealing Gland
Connector accessory option
Delivered with connector
Connector orientation
N
Connector type
Plug
Contact delivery
Not delivered
Contact gender
Socket (Female)
Contact type
Crimp
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
7
Plug type
Straight Plug
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
14
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Number Of Contacts
7
Number of cavity #16
7
Salt spray
500 hour

Exporter les caractéristiques du produit

Modèlesè 3D

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.