Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

UTP22DCG

Plastic sealed receptacle dusctap, size 22; UTP22DCG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau UTP series economical lightweight IP65 connector
Catalog Number
UTP22DCG

Caractéristiques du produit

Environmental conditions
RoHS
Flammability rating UL94 V0
REACH
Backshell type
Sealing Gland
Coupling type
1/3 Bayonet
Shell size
22
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C

Exporter les caractéristiques du produit