Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

V2PCT20

Eaton Crouse-Hinds series V2PCT photocell, 8.33A, 50/60 Hz, Replacement photocell for D2S cover or EIH enclosure, Used with LMV, DMV, VMV series luminaires, 120 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series V2PCT photocell
Catalog Number
V2PCT20
UPC
662276246621
Product Length/Depth
1.69 in
Product Height
2.5 in
Product Width
1.94 in
Product Weight
0.4 lb

Caractéristiques du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Used with
LMV, DMV, VMV series luminaires
Amperage Rating
0.14A
Frequency rating
50/60 Hz
Type
Replacement photocell for D2S cover or EIH enclosure
Voltage rating
120 Vac

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.