Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

V65B-AC

Eaton Crouse-Hinds series V-Spring telescoping light pole, Aluminum, Base mount, Installed cover for locking collar

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series V-Spring telescoping light pole
Catalog Number
V65B-AC
UPC
662276522558
Product Length/Depth
73.5 in
Product Height
6.57 in
Product Width
6.57 in
Product Weight
34 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Spécifications du produit

Mounting style
Base
Material
Aluminum
Special features
Installed cover for locking collar

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.