Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

VP22170

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn VersaPro VP linear fluorescent light fixture,1/2" (2) NPT hubs,50/60 Hz,2 ft lamp,Fluorescent,Acrylic lens,T8 bi-pin,Fiberglass-reinforced polyester,2-lamp,Through feed,120-277 Vac,17W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn VersaPro VP linear fluorescent light fixture
Catalog Number
VP22170
UPC
662276498891
Product Length/Depth
25.8 in
Product Height
5 in
Product Width
7 in
Product Weight
8.5 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R

Spécifications du produit

Lamp type
Fluorescent
Lamp length
2 ft
Light type
T8 bi-pin
Number of lamps
2-lamp
Material
Fiberglass-reinforced polyester
Wattage
17W
Entry size
1/2"
Entry type
(2) NPT hubs
Lens material
Acrylic
Style
Through feed
Voltage rating
120-277 Vac
Frequency rating
50/60 Hz

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.