Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

VXF20SS

Eaton Crouse-Hinds series Condulet VXF junction box, Stainless steel, X shape, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet VXF junction box
Catalog Number
VXF20SS
UPC
662276478275
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
2.19 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
3.3 lb
Certifications
UL514A
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
4X

Spécifications du produit

Material
Stainless steel
Shape
X
Trade size
3/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.