Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

W22

Eaton Freedom NEMA auxiliary contact, Tie Points, 2NO 2NC contacts

Spécifications générales

Product Name
Eaton Freedom NEMA auxiliary contact
Catalog Number
W22
UPC
786678005607
Product Length/Depth
5.9 in
Product Height
2.9 in
Product Width
4.6 in
Product Weight
0.4 lb

Caractéristiques du produit

Special features
Used with contactors and starters
Type
Accessory
Contact configuration
2 NO, 2 NC

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.