Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

W31

Auxiliary Contacts And Tie Points, 3NO 1NC contacts

Spécifications générales

Product Name
Eaton Freedom NEMA auxiliary contact
Catalog Number
W31
UPC
786678005614
Product Length/Depth
5.9 in
Product Height
2.8 in
Product Width
4.6 in
Product Weight
0.35 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Special features
Used with contactors and starters
Type
Accessory
Contact configuration
3 NO, 1 NC

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.