Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

WACM6

Advantage Accessories, Interconnect cable, 6 ft

Spécifications générales

Product Name
Eaton Freedom NEMA interconnect cable
Catalog Number
WACM6
UPC
786678014562
Product Length/Depth
8.7 in
Product Height
1.2 in
Product Width
5 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Type
Accessory

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.