Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

WIUS1VG1

Eaton Crouse-Hinds series extra duty low profile while-in-use cover, Gray, 1.562" deep, Polycarbonate, Vertical, Single-gang

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series extra duty low profile while-in-use cover
Catalog Number
WIUS1VG1
UPC
662276948099
Product Length/Depth
5.83 in
Product Height
1.89 in
Product Width
3.58 in
Product Weight
0.45 lb
Certifications
cCSAus

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R

Caractéristiques du produit

Number of gangs
Single-gang
Depth
1.562"
Mounting direction
Vertical
Color
Gray
Material
Polycarbonate

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.