Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

WLED

Eaton Advantage Accessory, External (remote) reset for w200, 24 inch leads

Spécifications générales

Product Name
Eaton Freedom NEMA external reset
Catalog Number
WLED
UPC
786678005423
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
2 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
0.032 lb
Certifications
UL
Catalog Notes
There is no trip indication available when this accessory is used other than via a communications network.

Caractéristiques du produit

Type
Accessory

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.