Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

WM55V

Eaton Freedom NEMA mechanical interlock, Vertical Mechanical Interlock, Size 5

Spécifications générales

Product Name
Eaton Freedom NEMA mechanical interlock
Catalog Number
WM55V
UPC
786678003504
Product Length/Depth
13.5 in
Product Height
2 in
Product Width
5 in
Product Weight
1.1 lb
Certifications
UL
CSA

Caractéristiques du produit

Size
5

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.