Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

WM66V

Eaton Freedom NEMA mechanical interlock, Eaton Vertical Mechanical Interlock, Size 6

Spécifications générales

Product Name
Eaton Freedom NEMA mechanical interlock
Catalog Number
WM66V
UPC
786678003511
Product Length/Depth
5.75 in
Product Height
2.75 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
1 lb
Certifications
UL
CSA

Caractéristiques du produit

Size
6

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.